Tekniska data – exempel med asynkronmotor från annan tillverkare

Parameter

Värde

Inställning i fönstret

Effekt

0.37 kW

Motorns effektfaktor och motorns märkeffekt

Frekvens

50 Hz

Frekvens och motorns märkspänning

Spänning D/Y

230/400 V

Frekvens och motorns märkspänning

Broms

Bromsstyrning

Broms

Märkström

1.98//1.14 A

Motorns märkvarvtal och märkström

Effektfaktor

0.7

Motorns effektfaktor och motorns märkeffekt

Varvtal

1380 min -1

Motorns märkvarvtal och märkström

Totalt tröghetsmoment

0.000513 kgm2

J-motor