Starta nöddriften

OBS!

Starta nöddriften
  • Drivenhetens alla säkerhetsfunktioner stängs av.
  • Funktionen "Säkert frånkopplat vridmoment" (STO) aktiveras och drivenheten kan köra självständigt.

Gör så här:

  1. Välj funktionen MOVISAFE® CS.. i huvudmenyn.
  2. Välj Emergency mode (Nöddrift).
  3. Bekräfta frågan med "OK": "Do you want to start emergency mode? Warning! All drive safety functions will be disabled." (Vill du starta nöddriften? Varning! Drivenhetens alla säkerhetsfunktioner stängs av.)
  4. Kontrollera blinkkoden "Muting" på lysdioden "F-ERR" på säkerhetstillvalet MOVISAFE® CS..A och bekräfta med "OK".
  5. Mata in värdet till höger på vänster sida i omvänd ordningsföljd med funktionsknapparna "1", "2" och "3".
  6. Tryck på "OK" för att starta nöddriften.
  7. Tryck på knappen "OK" i nästa meny för att avbryta nöddriften.
  8. Tryck på funktionsknappen "Esc" för att gå tillbaka till huvudmenyn, till exempel för att använda manuell drift.