Indexåtkomst till parametrar

Med indexåtkomst till parametrar kan du öppna parametern med hjälp av dess index.

Parameter

Betydelse

Index.subindex

Mata in Index.Subindex. En lista med alla index finns i MOVISUITE®.

Data

Mata in upppgifterna. Datatypen avgör hur data visas.

När du bekräftar med "OK" sparas parametrarna i omformaren. Om det inte finns ett inställt index i omformaren visas streck. Då kan inga data matas in.

Data type

Lista 1:

  • Signed (decimaltal med prefix)
  • Unsigned (decimaltal utan prefix)
  • Hex (hexadecimal)
  • Binary (hexadecimal)
  • Här matas olika bitar för data in i en särskild meny.

 

Lista 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Här kan du även fastlägga startbiten och längden på bitmasken som används för att avmaskera data från och med inställd offset.