Motor

I den här undermenyn visas motoregenskaperna och den benämns efter motornamnet. Parametrarna i listan skiljer sig för synkronmotorer och asynkronmotorer.

Asynkronmotor

Parameter

Index

Enhet

Den anslutna motorns märkspänning

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Den anslutna motorns märkfrekvens

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Märkvarvtal

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min–1

Märkeffekt

kW

Synkronmotor

Parameter

Index

Enhet

Varvtalsklass

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min–1

Nominellt vridmoment som passar märkströmmen

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Max. vridmoment på motoraxeln

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Märkström som passar nominellt vridmoment

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A