Digitala ingångar och digitala utgångar

I den här undermenyn visas det aktuella värdet för omformarens kompatibla in- och utgångar.

Förkortningarna betyder:

  • DI: digital ingång
  • DO: digital utgång
  • DIO: konfigurerbara digitala ingångar och digitala utgångar
  • DB: digital bromsutgång
  • DO R: digital reläutgång
  1. Välj en LED-ikon och tryck på "OK" för att se mer information.

Parameter

Betydelse

Physical level (Fys. nivå)

Grön LED-ikon: High-signal

Grå LED-ikon: Low-signal

0-active (0-aktiv)

Grön LED-ikon: Low-signal aktiverar funktionen

Grå LED-ikon: High-signal aktiverar funktionen

Function status (Funktionsstatus)

Grön LED-ikon: funktion aktiv

Grå LED-ikon: funktion inaktiv

Function (Funktion)

Visar den digitala anslutningens funktion.

  1. Tryck på "Esc" för att gå tillbaka till menyn. Tabellen nedan visar de viktigaste digitala in- och utgångarna.

Parameter

Index

Betydelse

Digitala ingångar grundenhet

8334.1

Aktuellt värde

Digitala utgångar grundenhet

8335.1

Aktuellt värde

Konfigurerbara digitala ingångar grundenhet

8337.1

Aktuellt värde

Konfigurerbara digitala ingångar/utgångar grundenhet

8337.21

DIO 01 som konfigurerbar digital in- eller utgång

Konfigurerbara digitala ingångar/utgångar grundenhet

8337.22

DIO 02 som konfigurerbar digital in- eller utgång

Konfigurerbara digitala utgångar grundenhet

8338.1

Aktuellt värde