Funktioner
INFORMATION

Funktionsomfattningen varierar beroende på typen av omformare och tillval samt variant. Manöverenheten visar bara funktioner som stöds av det anslutna systemet.
Manöverenheten CBG21A med aktuell firmware har följande funktioner:
- Idrifttagning av asynkronmotorer och synkronmotorer:
- med eller utan broms
- med eller utan temperatursensor
- med eller utan givare
- Diagnos av omformaren och drivlinan
- Manuell drift av omformaren
- Nöddrift av omformaren vid anslutet DriveSafety-tillval
- Lagring och kopiering av flera parametersatser
- Anslutning till programvaran MOVISUITE® via manöverenheten
- Mätning av lastens tröghet
- Optimering av drivlinan med avseende på spelfrihet och styvhet
- Åtkomst till alla parametrar
- Språk: tyska, engelska, franska, italienska, spanska, koreanska, portugisiska, ungerska, kinesiska och ryska.
- Skärmbildsfunktion
- Uppdatering av manöverenhetens firmware. Information om firmwareuppdatering finns i handboken CBG-Firmware-Loader.