Freio

Opcional

Significado

Sem freio

O motor não tem freio.

Sistema de controle do freio DB00

O motor tem um freio. Ele é conectado e controlado através da saída do freio DB00.

Sistema de controle do freio via DOR

O motor tem um freio. Ele é conectado e controlado através da saída à relé DOR.

Conexão HV

Os dados para o sistema de controle do freio podem ser inseridos no menu a seguir.

Retificador de freio integrado

Conexão direta (24 VCC)

MOVILINK®DDI 1

O motor tem um freio. Ele é conectado e controlado através do MOVILINK®DDI.