Szczegóły FW falownika

W tym menu podany jest numer katalogowy, wersja i wydanie falownika oraz jego opcji.

Parametry

Indeks

Komponent główny

8300.25, .26, .27

Menedżer aktualizacji urządzenia

8300.28, .29, .30

Main-FPGA

8300.31, .32, .33

Zestaw danych konfiguracji modułu zasilającego

8300.21, .22, .23

Boot loader

8300.34, .35, .36

Moduł zasilający

8300.41,.42, .43 [0]

Karta bezpieczeństwa / enkoder dodatkowy

8300.41,.42, .43 [1]

Karta sieci przemysłowej

8300.41,.42, .43 [2]

Karta we/wy

8300.41,.42, .43 [3]

Komponent MOVILINK® DDI

8300.41, .42, .43 [4]