Prérequis
Le mode d'urgence peut être activé uniquement si les conditions suivantes sont remplies.
- Le variateur de vitesse est équipé d'une option de sécurité MOVISAFE® CS.. .
- La fonction "Mode d'urgence" doit être paramétrée. Dans l'arborescence paramètres MOVISUITE®, il est possible de vérifier si le mode d'urgence est paramétré. Fonctions > MOVISAFE® CS.. > Réglages de base :
- Sous Sélection inhibition, au moins une fonction d'inhibition est réglée (défaut codeur, SP-F ou EDM).
- La Durée d'inhibition maximale est réglée.
- Le paramétrage peut être modifié avec l'outil Assist CS.. . Pour plus d'informations, consulter le manuel produit Carte de sécurité MOVISAFE® CS..A correspondant.
- Un défaut doit être présent dans l'option de sécurité, qui est réglée sous Sélection inhibition.