Caractéristiques techniques
Console CBG21A | |
|---|---|
Référence | 28238133 |
Température ambiante | -10 °à 60 °C |
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 |
Puissance absorbée | 1.4 W |
Cotes en mm (l × H × P) | 65 × 110 × 20 |
Taille de l'écran en mm (l x H) | 49 × 37 |
Diagonale de l'écran | 61 mm (2.4") |
Résolution de l'écran en pixels (l x H) | 320 × 240 |
Type d'écran | Afficheur couleur |
Interface d'ingénierie | USB 2.0 Mini-B, femelle |
Raccordement interface | Sub-D, 9 pôles, femelle |
Résistance mécanique | 3M5 selon DIN EN 60721-3-3 : 1995 5M1 selon DIN EN 60721-3-5 : 1997 |
Mémoire interne | 128 Mo (suffisant pour plusieurs centaines de jeux de données) La mémoire peut également être utilisée pour les images, les documents, les projets, etc. |