Ajustar la dinámica del regulador

Las opciones mostradas en el menú Ajustar la dinámica del regulador dependen del modo de regulación seleccionado.

Opción

Significado

Modo de regulación

Direction of rotation reversal (Inversión del sentido de giro)

El sentido de giro se representa invertido.

Todos los modos de regulación

Reconexión

Permite la conexión del variador a un motor en movimiento.

VFCPLUS, ELSM