Připojení ovládacího zařízení

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Vsaďte ovládací zařízení do spodního vybrání v čelní straně [1]. Dbejte na to, aby byly přídržné úchyty usazeny v prohlubních měniče.
  2. Zatlačte horní část ovládacího zařízení směrem k měniči [2], dokud slyšitelně nezapadne.
  • Jakmile je spojení s měničem navázáno, zobrazí se úvodní menu.