Fehler 140 MOVIKIT® – StackerCrane

Fehler: 140.17 (8C11hex | 35857dec)

Beschreibung: Externer Geber bei unzulässigem Modus deaktiviert

 

 

Ursache

Maßnahme

Zur Deaktivierung des externen Gebers wird der Modus "Jog" oder "Default" benötigt.

Vor Deaktivierung des externen Gebers den Modus "Jog" oder "Default" wählen.

Fehler: 140.20 (8C14hex | 35860dec)

Beschreibung: Gewählter Modus ist ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein ungültiger Modus gewählt.

Wählen Sie einen zulässigen Modus an.

Fehler: 140.23 (8C17hex | 35863dec)

Beschreibung: Achse war bei Deaktivierung des externen Gebers nicht im Stillstand

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Achse war nicht im Stillstand bei der Deaktivierung des externen Gebers.

Sicherstellen, dass der MultiAxisController im Stillstand ist. Dann externen Geber deaktivieren.

Fehler: 140.24 (8C18hex | 35864dec)

Beschreibung: Schlaffes Seil wegen zu geringer Bewegung des externen Gebers zur Bewegung des Motorgebers

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Regler sind falsch eingestellt.

– Im Antriebsstrang unter [Optimierung AS1] > [Reglerdynamik einstellen] die Steifigkeit der Regelung und die Spielfreiheit anpassen.

– Im MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController die P-Verstärkung des Lagereglers und die Zeitkonstante der Geberauswertung anpassen.

Das Hubwerk sitzt auf.

Mechanische Blockade entfernen.

Der Fehler trat ohne mechanische Blockade auf.

Die Skalierung des externen Gebers und des Motorgebers prüfen.

Sofern dies richtig ist, in MOVISUITE® unter [MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController] > [Überwachungsfunktionen] > [Schlaffseilerkennung] das Verhältnis der Distanz Motorgeber und Distanz externer Geber vergrößern.

Fehler: 140.26 (8C1Ahex | 35866dec)

Beschreibung: Schnittstelle "StackerCrane"nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die gewählten Module sind für die Konfiguration des Softwaremoduls MOVIKIT® StackerCrane inkompatibel.

Folgende Module wählen:

– MOVIKIT® StackerCrane

– MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion

– MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController

Die Firmware-Versionen der MOVIKIT®-Softwaremodule und der Softwareplattform MOVIRUN® sind inkompatibel.

– Firmware-Versionen aktualisieren.

– Funktion "Alle Geräte → PC" ausführen.

– In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] ein neues IEC-Projekt generieren.

Das IEC-Projekt ist nicht aktuell.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] die Projektaktualisierung durch "IEC-Projekt aktualisieren" ausführen.

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 140.28 (8C1Chex | 35868dec)

Beschreibung: Schlaffseilerkennung mit falscher Konfiguration aktiviert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schlaffseilüberwachung wurde aktiviert, obwohl nur ein Motorgeber konfiguriert wurde.

In MOVISUITE® unter [MultiAxisController] > [Überwachungen] > [Schlaffseilerkennung] beide Positionsfenster auf "0" setzen.

Es ist kein externer Geber konfiguriert.

Externern Geber im MAC (wenn vorhanden) und in der MultiMotion-Achse konfigurieren.

Fehler: 140.30 (8C1Ehex | 35870dec)

Beschreibung: Vorgegebene Zielposition außerhalb der Software-Endschalter

 

 

Ursache

Maßnahme

Die vorgegebene Zielposition ist zu groß oder zu klein.

Zielposition auf einen Wert ändern, der zwischen den Software-Endschaltern liegt.

Die Nachkommastellen sind so parametriert, dass der Sollwert außerhalb der Software-Endschalter liegt.

In MOVISUITE® unter [MOVIKIT® StackerCrane] > [Feldbus-Schnittstelle] die Anzahl Nachkomastellen über Feldbus ändern.

Die Software-Endschalter sind falsch konfiguriert.

In MOVISUITE® unter [MultiAxisController/MultiMotion] > [Überwachungsfunktionen] > [Kontrollfunktionen] > [Endschalter] die Konfiguration der Software-Endschalter anpassen.

Fehler: 140.31 (8C1Fhex | 35871dec)

Beschreibung: Vorgegebener Ruck zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Der vorgegebene Ruck ist größer als der konfigurierte Wert, der sich aus der maximal zulässigen Beschleunigung, der Notstopprampe und der Ruckzeit ergibt.

– In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Ruckzeit verringern.

Oder

– Über den Feldbus geringeren Ruck vorgeben.

Fehler: 140.32 (8C20hex | 35872dec)

Beschreibung: Vorgegebene Geschwindigkeit zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Die vorgegebene Geschwindigkeit ist größer als der konfigurierte Wert.

– Über den Feldbus geringere Geschwindigkeit vorgeben.

Oder

– In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Geschwindigkeit erhöhen.

Fehler: 140.33 (8C21hex | 35873dec)

Beschreibung: Vorgegebene Beschleunigung zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Die vorgegebene Beschleunigung ist größer als der konfigurierte Wert.

– Über den Feldbus geringere Beschleunigung vorgeben.

Oder

– In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Beschleunigung erhöhen.

Fehler: 140.34 (8C22hex | 35874dec)

Beschreibung: Vorgegebene Verzögerung zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Die vorgegebene Verzögerung ist größer als der konfigurierte Wert.

– Über den Feldbus geringere Verzögerung vorgeben.

Oder

– In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Verzögerung erhöhen.

Fehler: 140.69 (8C45hex | 35909dec)

Beschreibung: Override außerhalb des zulässigen Bereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Wert ist kleiner 0 oder größer 100.

– Über den Feldbus für den Override einen Wert von 0 bis 100 vorgeben.

oder

– In MOVISUITE® unter [Basiseinstellungen] > [Zusatzfunktionen] den Override deaktivieren.

Fehler: 140.71 (8C47hex | 35911dec)

Beschreibung: Falsche Teilnehmeranzahl unter MultiAxisController des Fahrwerks konfiguriert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Funktion "Kopfantrieb" kann nur mit zwei Teilnehmern unter dem MultiAxisController des Fahrwerks oder einer Kaskade von MACs genutzt werden.

– Exakt zwei Teilnehmer unter dem MultiAxisController des Fahrwerks konfigurieren.

Oder

– Teilnehmer kaskadieren - ein MAC für die unteren Antriebe und ein MAC für die Kopfantriebe.

Fehler: 140.72 (8C48hex | 35912dec)

Beschreibung: Strom am Analogeingang zu niedrig

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Drahtbruch liegt vor.

Stromkreis schließen.

Es sollte nicht der Strom, sondern die Spannung ausgewertet werden.

Konfigurieren Sie "Spannung" anstatt "Strom" als Eingang der Analogwertkarte.

Der Strom ist zu niedrig.

Strom erhöhen (z. B. am Messverstärker des Dehnungs-Mess-Streifens).

Fehler: 140.73 (8C49hex | 35913dec)

Beschreibung: Mindestens ein Teilnehmer im XY-Modus nicht referenziert

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Hubwerk ist nicht referenziert.

Hubwerk referenzieren.

Das Fahrwerk ist nicht referenziert.

Fahrwerk referenzieren.

Fehler: 140.74 (8C4Ahex | 35914dec)

Beschreibung: Zugriff auf untergeordneten Teilnehmer umgeschalten, ohne in Betriebsart "Default" zu sein

 

 

Ursache

Maßnahme

Die UI-Schnittstelle wurde aktiv, bevor der Default-Modus am StackerCrane aktiv war.

Erst auf den untergeordneten Teilnehmer zugreifen, wenn das StackerCrane als Ist-Modus "Default" meldet.

Der Handbetrieb des untergeordnetem Teilnehmers wurde aktiv, bevor der Default-Modus am StackerCrane aktiv war.

Erst Handbetrieb des untergeordneten Teilnehmers wählen, wenn am StackerCrane der Ist-Modus "Default" eingestellt ist.

Fehler: 140.75 (8C4Bhex | 35915dec)

Beschreibung: Zugriff auf untergeordnete Teilnehmer weggeschaltet

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Handbetrieb des untergeordneten Teilnehmers ist aktiv.

Handbetrieb des untergeordneten Teilnehmers beenden.

Der Zugriff über die UI-Schnittstelle am untergeordneten Teilnehmer ist aktiv.

Zugriff über die UI-Schnittstelle des untergeordneten Teilnehmers beenden.

Fehler: 140.76 (8C4Chex | 35916dec)

Beschreibung: PD3 Override = 0 während "Start"/"Tippen positiv"/"Tippen negativ" ansteht

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Override ist 0, während "Start"/"Tippen positiv"/"Tippen negativ" ansteht.

Override > 0 setzen.

Fehler: 140.77 (8C4Dhex | 35917dec)

Beschreibung: Anzahl Nachkommastellen ungleich der Vorschlagswerte

 

 

Ursache

Maßnahme

Die eingestellte Anzahl an Nachkommastellen für die Position, Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung ist ungleich der entsprechenden Vorschlagswerte des MOVIKIT®.

Im MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion unter [Antriebsfunktionen] > [Skalierung] die Schaltfläche "Auflösung in den Antriebsstrang übernehmen" wählen.

Fehler: 140.78 (8C4Ehex | 35918dec)

Beschreibung: Zeitbasen nicht einheitlich eingestellt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Zeitbasen für die Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung sind im Antriebsstrang nicht einheitlich auf Sekunde eingestellt.

Folgende Einheiten verwenden:

– "s" als Zeitbasis für Geschwindigkeit

– "s²" als Zeitbasis für Beschleunigung

Fehler: 140.80 (8C50hex | 35920dec)

Beschreibung: Externes Modul fordert Reglersperre am StackerCrane

 

 

Ursache

Maßnahme

Das MOVIKIT® PowerMode hat einen Fehler und fordert eine Reglersperre an.

Fehler am MOVIKIT® PowerMode beheben.

Fehler: 140.81 (8C51hex | 35921dec)

Beschreibung: Externes Modul fordert Nothalt am StackerCrane

 

 

Ursache

Maßnahme

Das MOVIKIT® PowerMode hat einen Fehler.

Bei der Konfiguration eines StackerCranes nur "StackerCrane", "StackerCrane MultiMotion" und "StackerCrane MultiAxisController" einsetzen.

Fehler: 140.82 (8C52hex | 35922dec)

Beschreibung: Externes Modul fordert das Unterdrücken der Freigabe bei StackerCrane.

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Energiespeicher wird geladen.

Warten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Der Energiespeicher ist nicht geladen.

Ladevorgang starten.

Fehler: 140.83 (8C53hex | 35923dec)

Beschreibung: Externes Modul fordert Betrieb mit reduzierten Dynamikparametern am StackerCrane

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Energiespeicher ist zu niedrig geladen.

Ladevorgang starten.

Der Energiespeicher ist getrennt. Die Trennnug wird in der Regel bei einem Fehler oder zu Wartungszwecken vorgenommen.

Intakten Energiespeicher verbinden.

Fehler: 140.84 (8C54hex | 35924dec)

Beschreibung: Kein externer Geber konfiguriert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Applikation hat keinen externen Geber.

Die Funktion "Deaktivieren des externen Gebers" nicht verwenden.

Im MultiAxisController wurde kein externer Geber aktiviert.

In MOVISUITE® unter [MultiAxisController] > [Grundeinstellungen] den externen Geber aktivieren.

Der externe Geber wurde im Antriebsstrang nicht konfiguriert.

Externen Geber im Antriebsstrang der Achse konfigurieren, an der er verdrahtet ist.

Fehler: 140.85 (8C55hex | 35925dec)

Beschreibung: Falscher Modus für Antrieb TopDrive

 

 

Ursache

Maßnahme

Es ist ein Modus "0" oder "100" angewählt und nur noch der TopDrive aktiv.

Modus "100" nutzen.

Fehler: 140.192 (8CC0hex | 36032dec)

Beschreibung: Lesen der Konfigurationsdaten fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die erforderlichen Konfigurationsdaten fehlen oder einzelne Parameter sind nicht vorhanden.

In MOVISUITE® durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" den Download der Daten aktivieren.

Das IEC-Projekt ist nicht aktuell.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] die Projektaktualisierung durch "IEC-Projekt aktualisieren" ausführen.

Fehler: 140.193 (8CC1hex | 36033dec)

Beschreibung: Schnittstelle nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Unter dem Softwaremodul MOVIKIT® CombiTelescope wurde kein Softwaremodul MOVIKIT® Gearing eingefügt.

Untergeordnetes Softwaremodul MOVIKIT® Gearing einfügen.

Die Firmware-Versionen der MOVIKIT®-Softwaremodule und der Softwareplattform MOVIRUN® sind inkompatibel.

– Firmware-Versionen aktualisieren.

– Funktion "Alle Geräte → PC" ausführen.

– In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] ein neues IEC-Projekt generieren.

Das IEC-Projekt ist nicht aktuell.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] die Projektaktualisierung durch "IEC-Projekt aktualisieren" ausführen.

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 140.194 (8CC2hex | 36034dec)

Beschreibung: Ungültige Zielposition

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Die Zielposition des Teleskops ist nicht weit genug von dessen Istposition entfernt.

– Die Bewegung ist mit den eingestellten/vorgegebenen Parametern für den Ablauf nicht plausibel.

– Vorgegebene Zielposition prüfen.

– Eingestellte Parameter für die aktive Betriebsart prüfen.

Fehler: 140.195 (8CC3hex | 36035dec)

Beschreibung: Ungültige Anwendereinheiten

 

 

Ursache

Maßnahme

Die eingestellten Anwendereinheiten im Antriebsstrang der Achsen des MOVIKIT® CombiTelescope sind nicht einheitlich auf "mm", "mm/s", "mm/(s²)" eingestellt.

Anwendereinheiten im Antriebsstrang der Gearing-Achsen für Teleskop und Riemen einheitlich auf "mm", "mm/s", "mm/(s²)" einstellen.

Fehler: 140.196 (8CC4hex | 36036dec)

Beschreibung: Neustart nach erfolgreich beendetem Auftrag

 

 

Ursache

Maßnahme

Einlagern (1500):

Der aktuelle Auftrag wurde erfolgreich beendet und direkt versucht erneut zu starten.

Nach dem Beenden eines Einlagerauftrags muss vor dem erneuten Ausführen ein Betriebsartenwechsel stattfinden. Das Teleskop muss zum Einlagern eingefahren sein.

Auslagern (1510):

Der aktuelle Auftrag wurde erfolgreich beendet und direkt versucht erneut zu starten.

Nach dem Beenden eines Auslagerauftrags muss vor dem erneuten Ausführen ein Betriebsartenwechsel stattfinden. Das Teleskop muss zum Auslagern ausgefahren sein.

Fehler: 140.197 (8CC5hex | 36037dec)

Beschreibung: Auftrag abgebrochen

 

 

Ursache

Maßnahme

Während eines Einlagerauftrags oder Auslagerauftrags ist ein Fehler aufgetreten, der zu einem FCB-Wechsel mindestens einer Achse geführt hat. Das hat zu einem Stopp der Teleskop- bzw. Riemenfördererachsen geführt.

Mögliche Fehler während der Fahrt:

- Fehler an einer Achse

- Fehlende Freigabe einer Achse

- Funktion Safe Torque Off ist aktiv

Den Zustand des beförderten Objekts prüfen und in eine andere Betriebsart wechseln, um mögliche aufgetretene Probleme zu lösen.

Das beförderte Objekt könnte durch den Stopp verrutscht bzw. gedreht worden sein.

Fehler: 140.199 (8CC7hex | 36039dec)

Beschreibung: Achse nicht referenziert

 

 

Ursache

Maßnahme

Mindestens eine der Gearing-Achsen (Teleskop, Riemen), die dem MOVIKIT® CombiTelescope untergeordnet sind, ist nicht referenziert.

Achsen referenzieren.

Fehler: 140.200 (8CC8hex | 36040dec)

Beschreibung: Kistenparameter nicht plausibel

 

 

Ursache

Maßnahme

Der vorgegebene Kisten-Offset ist größer als die vorgegebene Kistenlänge.

Mögliche Auswirkungen:

- Die Kiste würde beim Einlagern herunterfallen.

- Die Kiste würde beim Auslagern keinen Kontakt zum Teleskop haben.

Sicherstellen, dass der Kisten-Offset eine plausible Größe im Bezug zur Kistenlänge hat.

Es wurde keine Kistenlänge vorgegeben.

Größe des zu befördernden Objekts auf > 0mm festlegen.