Fehler 85 Hybridkabel

Fehler: 85.1 (5501hex | 21761dec)

Beschreibung: Kurzschluss im Zwischenkreis

 

 

Ursache

Maßnahme

An der Zwischenkreisleitung eines Hybridkabels liegt ein Kurzschluss vor.

– Kurzschluss entfernen.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

Fehler: 85.2 (5502hex | 21762dec)

Beschreibung: Überlastung im Hybridkabel

 

 

Ursache

Maßnahme

Durch eine Überlastung in einem der Hybridkabel wurde eine Sicherung im Gerät ausgelöst.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 85.3 (5503hex | 21763dec)

Beschreibung: Vorladung – Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsspannung ist außerhalb des zulässigen Bereichs. Das Gerät kann nicht vollständig vorgeladen werden.

DC-24-V-Spannungsversorgung vom Versorgungsmodul prüfen.

Fehler: 85.4 (5504hex | 21764dec)

Beschreibung: Überstrom in der DC-24-V-Versorgungsleitung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsleitung wurde überlastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.5 (5505hex | 21765dec)

Beschreibung: Überstrom am Steuersignal

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Steuersignal des dezentralen Servosystems (DSS) wurde überlastet.

– Leitung prüfen.

– Belastung reduzieren.

Fehler: 85.6 (5506hex | 21766dec)

Beschreibung: Steuersignal fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Steuersignal des dezentralen Servo Systems (DSS) ist gestört.

Signal prüfen.

Fehler: 85.7 (5507hex | 21767dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Vorwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen hohen Dauerstrom stark belastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.8 (5508hex | 21768dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom überlastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.9 (5509hex | 21769dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Kritisch

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom kritisch überlastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.10 (550Ahex | 21770dec)

Beschreibung: Kurzschluss in der DC-24-V-Versorgungsleitung

 

 

Ursache

Maßnahme

Im Hybridkabel liegt ein Kurzschluss in der Adern der 24-V-Versorgung vor.

– Hybridkabel auf Kurschluss prüfen.

– DC-24-V-Versorgungsleitung auf Kurzschluss prüfen.

Fehler: 85.11 (550Bhex | 21771dec)

Beschreibung: Defekte 24-V-Abschaltung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Abschaltung der 24-V-Versorgung ist defekt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 85.12 (550Chex | 21772dec)

Beschreibung: Wiederholter Überstrom in der DC-24-V-Versorgungsleitung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsleitung wurde wiederholt überlastet.

– Belastung durch 24-V-Verbraucher reduzieren.

– Kurzschluss entfernen.

– Projektierungsvorgaben beachten.