Fehler 45 Feldbus-Schnittstelle

Fehler: 45.1 (2D01hex | 11521dec)

Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle nicht ansprechbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle startet nicht ordnungsgemäß und ist damit nicht funktionsfähig.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.2 (2D02hex | 11522dec)

Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle – Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Auf der geräteinterne Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle wurde ein Fehler festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.3 (2D03hex | 11523dec)

Beschreibung: Timeout Prozessausgangsdaten

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Feldbuskommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Die Kommunikationsverbindung zwischen dem Feldbus-Master und der Feldbus-Schnittstelle auf Unterbrechung prüfen.

– Projektierung des Feldbus-Masters prüfen.

– Timeout-Überwachung der Feldbus-Schnittstelle anpassen.

Fehler: 45.4 (2D04hex | 11524dec)

Beschreibung: Timeout FS-Prozessausgangsdaten

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbuskarte hat einen Timeout der sicheren Prozessausgangsdaten auf der Feldbus-Schnittstelle erkannt.

– Kommunikationsroutine des Masters prüfen.

– Prüfen, dass die Kommunikationsverbindung zwischen Master und Feldbuskarte nicht unterbrochen ist.

Fehler: 45.5 (2D05hex | 11525dec)

Beschreibung: Fehler beim Engineering

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Engineering über die Feldbus-Schnittstelle funktioniert nur eingeschränkt oder gar nicht mehr.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Netzlast im Kommunikationsnetzwerk prüfen.

– Nicht erforderliche, parallel geöffnete Engineering-Verbindungen (z. B. Parameterzugriffe durch Steuerungen EDGE-Devices, Asset-Management-Tools, Netzwerk-Scanner usw.) schließen.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.6 (2D06hex | 11526dec)

Beschreibung: Prozessdatenaustausch gestört

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat festgestellt, dass der Prozessdatenaustausch intern gestört ist.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.7 (2D07hex | 11527dec)

Beschreibung: Ungültige Prozessausgangsdaten

 

 

Ursache

Maßnahme

– Der Feldbus-Master schickt ungültige Prozessausgangsdaten.

– Die Feldbus-Schnittstelle hat eine interne Störung des Prozessdatenaustauschs erkannt und kennzeichnet die Prozessausgangsdaten als ungültig.

– Prüfen, ob die SPS im Zustand "Stopp" steht.

– SPS neu starten.

– Projektierung des Feldbus-Masters prüfen.

– Bei Störung des internen Prozessdatenaustauschs Gerät ausschalten und wieder einschalten.

Fehler: 45.8 (2D08hex | 11528dec)

Beschreibung: Ungültige Parameter

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat ungültige Adressparameter festgestellt. Die ungültigen Parameter wurden automatisch durch Standardparameter ersetzt.

– IP-Adressparameter prüfen.

– MAC-Adresse prüfen.

– PROFINET-Gerätenamen prüfen.

Fehler: 45.9 (2D09hex | 11529dec)

Beschreibung: Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Umrichter hat einen unkritischen Fehler auf der geräteinternen Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.10 (2D0Ahex | 11530dec)

Beschreibung: Portstatistik – Rx-Schwellwert überschritten

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Portstatistikprüfung hat ermittelt, dass die Anzahl fehlerhafter Frames den Rx-Schwellwert (Ethernet-Errors) überschritten hat.

– Netzwerk prüfen.

– Verdrahtung des Netzwerks prüfen.

– Auf EMV-gerechte Installation prüfen.

Fehler: 45.11 (2D0Bhex | 11531dec)

Beschreibung: Portstatistik – Tx-Schwellwert überschritten

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Portstatistikprüfung hat ermittelt, dass die Anzahl fehlerhafter Frames den Tx-Schwellwert (Ethernet-Errors) überschritten hat.

– Netzwerk prüfen.

– Verdrahtung des Netzwerks prüfen.

– Auf EMV-gerechte Installation prüfen.

Fehler: 45.12 (2D0Chex | 11532dec)

Beschreibung: Adressenkonflikt

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein oder mehrere am Feldbus angeschlossene Teilnehmer haben die gleiche Kommunikationsadresse wie das Gerät.

Für jeden Feldbus-Teilnehmer eine Kommunikationsadresse einstellen, die im System nur einmal vorkommt.

Fehler: 45.50 (2D32hex | 11570dec)

Beschreibung: Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen.

Fehler: 45.51 (2D33hex | 11571dec)

Beschreibung: Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat einen Fehler festgestellt.

Fehlercode der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 45.52 (2D34hex | 11572dec)

Beschreibung: Kritischer Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlercode der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.