Fehler 33 Systeminitialisierung

Fehler: 33.1 (2101hex | 8449dec)

Beschreibung: Fehler bei der Offset-Bestimmung der Strommessung

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Strommessung wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.2 (2102hex | 8450dec)

Beschreibung: Firmware – Prüfsummenfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Berechnung der Prüfsumme der Firmware wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.3 (2103hex | 8451dec)

Beschreibung: RAM-Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Test des Arbeitsspeichers (RAM) wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.4 (2104hex | 8452dec)

Beschreibung: Bootloader – Prüfsummenfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Berechnung der Prüfsumme des Bootloaders wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.5 (2105hex | 8453dec)

Beschreibung: RAM-Code – Prüfsummenfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Berechnung der Prüfsumme des Codes im Arbeitsspeicher (RAM) wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.6 (2106hex | 8454dec)

Beschreibung: FPGA-Konfiguration fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Konfiguration des FPGA wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.7 (2107hex | 8455dec)

Beschreibung: Kompatibilitätsfehler des Funktionsbausteins

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Kompatibilitätstest des Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.8 (2108hex | 8456dec)

Beschreibung: Konfiguration des Software-Funktionsbausteins fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Konfiguration des Software-Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.9 (2109hex | 8457dec)

Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler des Leistungsteils

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Firmware ist mit der Hardware des Leistungsteils nicht kompatibel.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Beschreibung: Timeout Hochlauf

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Systemhochlauf ist ein Timeout aufgetreten.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Firmware ist mit dem Gerät nicht kompatibel.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.12 (210Chex | 8460dec)

Beschreibung: Speichermodul gesteckt

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Gerätestart wurde ein gestecktes Speichermodul erkannt. Als Speicherort wurde aber der interne Speicher festgelegt.

Gerät ausschalten. Das Speichermodul entfernen und Gerät wieder einschalten.

Fehler: 33.13 (210Dhex | 8461dec)

Beschreibung: Speichermodul entfernt

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei einem Gerät, das für den Betrieb mit einem tauschbaren Speichermodul parametriert ist, wurde das Speichermodul entfernt.

Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten.

Das tauschbare Speichermodul wurde im laufenden Betrieb entfernt.

Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten.

Bei einem Gerät, das nur mit einem tauschbaren Speichermodul betrieben werden kann, fehlt das Speichermodul.

Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten.

Fehler: 33.14 (210Ehex | 8462dec)

Beschreibung: EtherCAT® Slave Controller nicht ansprechbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Der EtherCAT® Slave Controller ist nicht ansprechbar.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Beschreibung: Firmware-Konfigurationskonflikt im Device Update Manager

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Firmware stimmt nicht mit der erwarteten Konfiguration im Device Update Manager überein.

– Fehler quittieren. Dadurch werden die Konfigurationsdaten des Device Update Manager aktualisiert.

– Wenn der Fehler nach einem Reset erneut auftritt, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE

Fehler: 33.16 (2110hex | 8464dec)

Beschreibung: Initialisierung DAC fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Vom DAC wurde bei der Initialisierung ein Fehler gemeldet.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.17 (2111hex | 8465dec)

Beschreibung: Firmware-Teile nicht konsistent

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Firmware-Update wurde nicht vollständig ausgeführt.

Firmware-Update erneut durchführen.

Fehler: 33.18 (2112hex | 8466dec)

Beschreibung: Inkompatible Feldbuskonfiguration

 

 

Ursache

Maßnahme

Der eingesetzte Feldbus ist mit dem Grundgerät nicht kompatibel.

– Bei Geräten mit steckbarer Feldbuskarte, Karte tauschen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.19 (2113hex | 8467dec)

Beschreibung: Timeout CBus-Autoadressierung

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Gerätestart wurde die Autoadressierung nicht ordnungsgemäß innerhalb der Timeout-Zeit abgeschlossen. Es wurde keine Adresse zugewiesen.

– Verbindung zwischen Kommunikationsmodul und Gateway prüfen.

– Funktion des Kommunikationsmoduls und Gateways prüfen.

Fehler: 33.20 (2114hex | 8468dec)

Beschreibung: Anzahl CBus-Teilnehmer zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Gerätestart wurden durch Autoadressierung mehr als 8 CBus-Teilnehmer erkannt.

Anzahl der CBus-Teilnehmer reduzieren.

Fehler: 33.21 (2115hex | 8469dec)

Beschreibung: Änderung der Teilnehmerkonfiguration

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Anzahl der untergeordneten Teilnehmer entspricht nicht der Anzahl der konfigurierten Teilnehmer.

Teilnehmer entfernen oder hinzufügen.

Fehler: 33.22 (2116hex | 8470dec)

Beschreibung: Funktionsstand zu niedrig

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Parametersatz, der ins Gerät geladen werden soll, erfordert einen höheren Funktionsstand.

– Firmware-Update durchführen.

– Einen Parametersatz verwenden, der zum Gerät passt.

– Fehler mit Parametersatzakzeptanz quittieren. Damit werden die Daten übernommen und der Parametersatz im Gerät mit einem niedrigeren Funktionsstand überschrieben.

Der Parametersatz im tauschbaren Speichermodul erfordert einen höheren Funktionsstand.

– Firmware-Update durchführen.

– Ein Speichermodul mit einem Parametersatz verwenden, der zum Gerät passt.

– Fehler mit Parametersatzakzeptanz quittieren. Damit werden die Daten übernommen und das tauschbare Speichermodul mit einem niedrigeren Funktionsstand überschrieben.

Fehler: 33.23 (2117hex | 8471dec)

Beschreibung: Rückspeise-Anschlussoption fehlt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Rückspeise-Anschlussoption ist nicht vorhanden.

Option nachrüsten.

Die Rückspeise-Anschlussoption ist defekt.

Option tauschen.