Fehler 16 Inbetriebnahme
Fehler: 16.1 (1001hex | 4097dec) Beschreibung: Beschreiben von Motorparametern bei aktivem FCB 25 | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Motorparameter wurde beschrieben, während FCB 25 noch aktiv ist. | FCB 25 deaktivieren. | |
Fehler: 16.2 (1002hex | 4098dec) Beschreibung: Berechnung der Reglerparameter nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die lange Totzeit des verwendeten Gebers verhindert die Berechnung der erforderlichen Filterkoeffizienten. | Geber mit kürzerer Totzeit verwenden. | |
Fehler: 16.3 (1003hex | 4099dec) Beschreibung: Thermisches Motormodell nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Inbetriebnahme des thermischen Modells wurde noch nicht abgeschlossen oder dessen Parametrierung ist ungültig. | Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.4 (1004hex | 4100dec) Beschreibung: Stromgrenze zu hoch | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Stromgrenze ist größer als Maximalstrom des Umrichters. | Stromgrenze so einstellen, dass sie kleiner als der Maximalstrom des Umrichters ist. | |
Fehler: 16.5 (1005hex | 4101dec) Beschreibung: Stromgrenze kleiner als Magnetisierungsstrom des Motors | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Stromgrenze ist kleiner als der Magnetisierungsstrom des Motors, der vom aktiven Regelverfahren berechnet wurde. | Stromgrenze erhöhen. | |
Fehler: 16.6 (1006hex | 4102dec) Beschreibung: Regelverfahren nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Für den Motor wurde das falsche Regelverfahren gewählt. | Geeignetes Regelverfahren wählen. | |
Bei der Inbetriebnahme eines synchronen Fremdmotors sind einige Regelverfahren und Antriebsfunktionen erst nach einer Motorparametermessung erlaubt. | Motorparametermessung mit der Antriebsfunktion FCB 25 durchführen. | |
Fehler: 16.7 (1007hex | 4103dec) Beschreibung: PWM-Frequenz nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die eingestellte Drehzahlregler-Abtastzeit von 1 ms ist mit der eingestellten PWM-Frequenz nicht möglich. | – PWM-Frequenz von 4, 8 oder 16 kHz einstellen. oder – Abtastzeit anpassen. | |
Der Motor benötigt eine größere PWM-Frequenz als der Umrichter bereitstellen kann. | Umrichter mit geeigneter PWM-Frequenz verwenden. | |
Das Regelverfahren ELSM® kann nur mit einem Umrichter verwendet werden, der die PWM-Frequenzen 2.5, 4 oder 8 kHz unterstützt. | Umrichter mit geeigneter PWM-Frequenz verwenden. | |
Die Antriebsfunktion FCB 25 kann nur mit einem Umrichter verwendet werden, der die PWM-Frequenzen 2.5, 4 oder 8 kHz unterstützt. | Umrichter mit geeigneter PWM-Frequenz verwenden. | |
Die Antriebsfunktion FCB 18 kann nur mit einem Umrichter verwendet werden, der die PWM-Frequenzen 2.5, 4 oder 8 kHz unterstützt. | Umrichter mit geeigneter PWM-Frequenzmöglichkeit verwenden. | |
Fehler: 16.8 (1008hex | 4104dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 1 – Inbetriebnahmefehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Inbetriebnahme des Temperatursensors vom Motor 1 wurde ein Fehler festgestellt. | Inbetriebnahmeparameter prüfen. | |
Fehler: 16.9 (1009hex | 4105dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 2 – Inbetriebnahmefehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Inbetriebnahme des Temperatursensors vom Motor 2 wurde ein Fehler festgestellt. | Inbetriebnahmeparameter prüfen. | |
Fehler: 16.10 (100Ahex | 4106dec) Beschreibung: Quelle der Istposition nicht zugeordnet | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
In der gewählten Antriebsfunktion ist für die Positionsregelung ein Geber erforderlich, der als Quelle für die Bildung der Istposition verwendet wird. | – In der Konfiguration des Antriebsstrangs einen Geber für die Positionsregelung zuordnen. – Wenn kein Geber vorhanden ist, nur FCBs ohne Positioniersregelung verwenden. | |
Fehler: 16.11 (100Bhex | 4107dec) Beschreibung: Fehler bei der Berechnung der Motordaten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Motorinbetriebnahme kann wegen nicht konsistenter Motordaten oder falscher Gerätekonfigurationsdaten nicht durchgeführt werden. | – Inbetriebnahme prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 16.12 (100Chex | 4108dec) Beschreibung: Schreibablauf Motordaten nicht eingehalten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Vor dem Beschreiben der elektrischen Inbetriebnahmeparameter wurde der Schreibablauf nicht eingehalten. | Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.13 (100Dhex | 4109dec) Beschreibung: Mehrere Motorschutzmodelle aktiv | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
In einer der thermischen Motorüberwachungen sind mehrere Motorschutzmodelle aktiv. | – Inbetriebnahme erneut durchführen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 16.14 (100Ehex | 4110dec) Beschreibung: PWM-Frequenz rauschend nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Aktivierung von "PWM rauschend" (Index 8812.145) ist in dieser Gerätekonfiguration nicht erlaubt. | Nur zur Information. | |
Fehler: 16.20 (1014hex | 4116dec) Beschreibung: Nenndrehzahl zu groß oder Nennfrequenz zu klein | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Berechnung der Polpaarzahl aus Nenndrehzahl und Nennfrequenz konnte kein plausibler Wert ermittelt werden. | – Einstellungen der Nenndrehzahl und Nennfrequenz prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.21 (1015hex | 4117dec) Beschreibung: Negativer Nennschlupf ermittelt | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Inbetriebnahme wurde ein negativer Schlupf ermittelt. | – Einstellungen der Nenndrehzahl und Nennfrequenz prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.22 (1016hex | 4118dec) Beschreibung: Polpaarzahl nicht ermittelbar | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Berechnung der Polpaarzahl aus der Nennfrequenz und Nenndrehzahl ist nicht eindeutig möglich. | Polpaarzahl angeben. | |
Fehler: 16.23 (1017hex | 4119dec) Beschreibung: Plausibilitätsprüfung fehlgeschlagen | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die geschätzte Nennleistung passt nicht zur Nennleistung, die bei der Inbetriebnahme eingegeben wurde. | – Eingegebene Daten prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.24 (1018hex | 4120dec) Beschreibung: Drehzahlregler-Abtastzeit mit PWM-Frequenz oder Regelverfahren nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die eingestellte Drehzahlregler-Abtastzeit ungleich 2 ms ist mit der eingestellten PWM-Frequenz nicht möglich. | – PWM-Frequenz passend zu Abtastzeit einstellen. oder – Abtastzeit 2 ms (passend zur PWM-Frequenz) einstellen. | |
Beim Regelverfahren ELSM® sind nur Drehzahlregler-Abtastzeiten von 1 ms und 2 ms erlaubt. | Abtastzeit von 1 ms oder 2 ms einstellen. | |
Fehler: 16.25 (1019hex | 4121dec) Beschreibung: Benutzerdefinierte Stromgrenze für Stillstandsstrom zu klein | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die benutzerdefinierte Stromgrenze ist für den eingestellten Stillstandsstrom zu gering. | – Benutzerdefinierte Stromgrenze erhöhen. oder – Stillstandsstrom reduzieren. | |
Fehler: 16.26 (101Ahex | 4122dec) Beschreibung: Nennwerte unvollständig oder nicht plausibel | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Einer der oder sämtliche folgenden Parameter sind nicht eingestellt oder sind nicht plausibel: – Nennspannung – Nennstrom – Nenndrehzahl – Nenndrehmoment | – Eingegebene Daten prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.27 (101Bhex | 4123dec) Beschreibung: Maximalstrom oder Maximaldrehmoment nicht plausibel | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Folgende Parameter sind nicht eingestellt oder sind nicht plausibel: – Maximalstrom – Maximaldrehmoment | – Eingegebene Daten prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 16.30 (101Ehex | 4126dec) Beschreibung: Konfigurationsstatus EtherCAT®-EEPROM fehlerhaft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM ist fehlerhaft konfiguriert. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 16.40 (1028hex | 4136dec) Beschreibung: Inbetriebnahme-Datensatz ungültig | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Für den gewählten Motor ist der Inbetriebnahme-Datensatz auf dem tauschbaren Speichermodul ungültig. | – Anderen Motor in Betrieb nehmen. – Speichermodul tauschen. | |
Fehler: 16.41 (1029hex | 4137dec) Beschreibung: Fehlender Inbetriebnahme-Datensatz | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Für den gewählten Motor wurde auf dem tauschbaren Speichermodul kein Inbetriebnahme-Datensatz gefunden. | – Anderen Motor in Betrieb nehmen. – Speichermodul tauschen. | |
Fehler: 16.50 (1032hex | 4146dec) Beschreibung: Bremsenparameter nicht initialisiert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Es sind keine Bremsendaten vorhanden. | Inbetriebnahme prüfen. | |
Fehler: 16.55 (1037hex | 4151dec) Beschreibung: PID-Controller – Quelle des Istwerts nicht festgelegt | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der PID-Controller wurde aktiviert, aber die Quelle des Istwerts wurde noch nicht festgelegt. | Quelle des Istwerts festlegen. | |
Fehler: 16.60 (103Chex | 4156dec) Beschreibung: 3-Wire-Control-Parametrierung ungültig | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine 3-Wire-Control-Stoppklemme parametriert. | Stoppklemme parametrieren. | |
Fehler: 16.70 (1046hex | 4166dec) Beschreibung: Parallelbetrieb – Keine weiteren Teilnehmer | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Parallelbetrieb wurde in den anderen Geräten der Parallelschaltung noch nicht aktiviert. | Parallelbetrieb in allen Geräten der Parallelschaltung aktivieren. | |
Der Modulbus-Master unterstützt den Parallelbetrieb nicht. | Geräte-Firmware auf eine Version aktualisieren, die den Parallelbetrieb unterstützt. | |
Fehler: 16.71 (1047hex | 4167dec) Beschreibung: Parallelbetrieb – Änderung des Slaves | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfiguration der Slaves im Parallelbetrieb hat sich geändert. | Fehler quittieren. | |
Fehler: 16.72 (1048hex | 4168dec) Beschreibung: Parallelbetrieb – Änderung des Masters | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfiguration des Master im Parallelbetrieb hat sich geändert. | Fehler quitieren. Die Initialisierung des Parallelbetriebs startet neu. | |
Der Master des Parallelbetriebs hat einen Fehler an die Slaves gemeldet. | Fehler quittieren. Die Initialisierung des Parallelbetriebs startet neu. | |
Fehler: 16.73 (1049hex | 4169dec) Beschreibung: Parallelbetrieb – Zu viele Slaves | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Dem Master sind in der Parallelschaltung zu viele Slaves untergeordnet. | Einige Slaves aus dem Parallelbetrieb nehmen. | |
Fehler: 16.74 (104Ahex | 4170dec) Beschreibung: Parallelbetrieb – Inkompatible Gerätekombination | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Slave im Parallelbetrieb ist mit dem Master des Parallelbetriebs nicht kompatibel. | Master oder Slave tauschen. | |
Fehler: 16.75 (104Bhex | 4171dec) Beschreibung: Geräteneustart erforderlich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Wenn eine Geräte-Einstellung geändert wird, kann sie nur durch einen Geräteneustart übernommen werden. | Fehler quittieren. Das Gerät startet selbstständig neu. | |