Zwei parametrierbare Geschwindigkeiten
Verfahren in beide Richtungen, zwei parametrierte Geschwindigkeiten mit je zwei Rampen, keine Auswertung der Sensoren.
Betriebsmodus | Mode 0 |
AS-Interface Ausgangsbit- Mapping | Mapping 1 |

Sensor M1/M2 | = | Funktionaler Level des Sensors. Kann sich je nach Auswahl NC/NO zum physikalischen Level des Sensors unterscheiden |
Datenbit: DI2/DI3 | = | Physikalischer Wert Sensor 1 / Sensor 2 |