对于运行安全子功能STO的要求

  • 只可在数据单规定的极限值范围内使用。
  • 如果STO输入端长时间可用或长时间持续禁用,则设备内部的诊断功能将受限。只有在STO信号的电平变化后,扩展的诊断功能才得到执行。因此,通过STO输入端实现的安全子功能(针对PL d符合ISO 13849-1,针对SIL 2符合IEC 61800-5-2)必须至少每12个月施加一次电源电压,以达到完整的测试覆盖率。为此必须遵守以下检查步骤。
  • [1]

    PL d/SIL 2时最多12个月

    [2]

    内部诊断

    [3]

    High:无STO

    [4]

    Low:STO激活

  • 为了在设备复位后(比如接通电源后)获得完整的测试覆盖,最早只能在10 s后开始测试过渡(STO激活 → STO不激活)。如果设备未处于故障状态,则会报告状态“运行准备就绪”或“STO - 安全力矩关断”。
  • STO内部断电通道中已识别到的硬件故障会造成设备的故障状态锁定。如果将故障复位(比如通过关闭/接通电源电压或通过禁用STO安全子功能最少30 ms),则必须根据上述检查步骤对内部诊断功能进行一次完整的测试。如故障反复出现,请更换设备或联系SEW-EURODRIVE客户服务部。