恢复密码

提示

安装和拆卸变频器时,注意“服务”一章中的说明。

按以下步骤操作:

  1. 您可以在变频器内侧的标签上找到特定于选件的明文主站密码。
  2. 打开参数设定工具“Assist CS..”。点击左上角的红色区域“Assist CS..”以打开主菜单。
  3. 选择菜单项“更改密码”。在“原密码”输入框中输入主密码。
  4. 因此,用户必须确保用于访问安全选件的主密码遵循与设备密码相同的授权规则。
  5. 在“新密码”和“重复新密码”输入框中输入新密码。确认输入。