连接防爆型交流电机

注意下列提示:

  • 请在爆炸危险区外安装变频器。
  • 请遵照业内和相应国家的具体规定。
  • 遵照电机制造商关于在变频器上运行时的规定和提示,例如规定的正弦滤波器。
  • 所有用于爆炸危险区域的设备必须符合相关标准,例如2014/34/EC指令或IEC 60079
  • 与高压制动控制装置B组合使用时,必须将制动控制装置设置为“电压控制”,因为不允许在制动线圈中使用斩波器。
  • 用于电机温度监控的传感器输入端不能在爆炸危险区域用于电机的热监控。请使用经批准可用于爆炸危险区域的监控设备进行热监控。
  • 对于带转速反馈的电机,转速编码器也必须被批准可用于爆炸危险区域。

提示

详细信息请参见防爆电机的相关目录和操作手册。