软件重启时,微控制器并不会真正复位。
反应
影响
软件重启
固件重启,但不激活启动加载程序(不显示“b0”!)。
增量编码器系统的参考位置丢失。该功能仅在变频器能够进行评估时可用。
不影响任何可能存在的现场总线接口。
选件与固件系统之间的接口重新初始化。正在与现场总线或控制选件进行一个新的引导同步。
现有的“故障信息”会复位(数字量输出端 = 1,系统状态 = 0)
准备就绪信号在由系统状态控制复位后,根据系统状态重新设定。