引言

在设计和实现系统与机器中的安全子功能时,反应时间占据重要的地位。在根据安全子功能的要求确定反应时间时,必须将从传感器(或控制设备)到执行器的整个系统纳入考虑范围。与安全选件MOVISAFE® CS..A结合使用时,以下时间有决定意义:

  • 相连传感器的响应时间
  • 安全通讯循环周期
  • 安全控制器的处理时间(循环周期)
  • 安全通讯监控时间
  • 安全选件MOVISAFE® CS..A的内部反应时间
  • 执行器的反应时间(如变频器)

在您的应用中为每个安全子功能创建反应链,并根据制造商相关规定分别设定最大反应时间。尤其注意所用安全控制器的安全技术文件内的说明。

安全选件MOVISAFE® CS..A的最大反应时间参见“技术数据”一章。有关PROFIsafe安全通讯反应时间的详细说明请参阅所属标准IEC 61784‑3‑3。