运输

收货后立即检查有无运输损坏。如有损坏请立即通知运输公司。如果产品或包装损坏,则不得组装、安装、连接或调试产品。如果包装损坏,则产品可能也已损坏。

吊环专为不含减速器的电机质量而设计。拧紧吊环上的紧固螺钉。加装的减速器具有单独的悬挂装置,在悬挂减速电机时需根据减速器操作手册作为辅助使用。不要加装额外负载。

下图显示了驱动装置吊环的位置。

连接PE电缆前必须拆卸这些吊环,参见章节“电气安装” > “安装规定”。

妥善保管吊环,以便执行维修作业,参见章节“服务” > “设备更换”。

运输过程中应注意下列提示:

  • 请始终使用全部起吊点(如果有)。起吊点仅针对该产品的重量而设计。不要施加额外负载。
  • 确保产品不会受到机械撞击。

如有需要,应使用具备足够承载力的相应运输工具。

不得使用风扇外罩运输或存放产品。