电机轴端装配公差
下表显示驱动装置轴端和法兰的允许公差:
轴端
法兰
直径公差根据EN 50347标准
ISO j6,当Ø ≤ 28 mm
ISO k6,当38 mm ≥ Ø ≤ 48 mm
ISO m6,当Ø ≥ 55 mm
中心孔根据DIN 332标准,DR..型
法兰公差根据EN 50347标准
ISO j6,当Ø ≤ 250 mm
ISO h6,当Ø ≥ 300 mm
❮
❯
MOVIONE®
语言
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
电机轴端装配公差