安全通讯

安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量(符号)

反应时间计算规定

通过安全过程输出数据进行输入端处理的时间

(T_输入端处理_F‑PO

2 × T_任务 + T_系统

选择响应时间(F-DIx至F-PE)

T_输入端处理_F-DIx + T系统

响应时间(F‑PO至F-DOx)

T_输入端处理_F‑PO + T系统

F-ConnectionLoss响应时间:

  • SS1-t反应

T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)