Fallo de sistema FS
En caso de fallo de sistema FS, la entrada binaria segura conmuta al estado seguro. Además, la función parcial de seguridad STO se ejecuta sin retardo. La opción de seguridad se ajusta al estado seguro.
En el protocolo de seguridad, el bit de la entrada binaria segura F-DI00 se ajusta a "0". Los bits para la función parcial de seguridad STO y el fallo se ajustan a "1".
También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo del sistema FS que se ha producido.