Función parcial de seguridad SS1-t con MOVISAFE® CS..A

La función parcial de seguridad SS1-t supervisa el retardo de tiempo parametrizado y activa la función parcial de seguridad STO una vez transcurrido el retardo de tiempo.

Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo", al activar la función parcial de seguridad SS1-t se activa la función de accionamiento FCB13 Parada de aplicación en el variador.

Si el parámetro Control del variador está ajustado en "No activo", no se controla el variador.