Arranque en caliente
Un arranque en caliente restaura únicamente el código de fallo.
Reacción | Efecto |
|---|---|
Arranque en caliente | El sistema del firmware no vuelve a arrancarse. |
Se mantienen todas las posiciones de referencia.La función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador. | |
No se produce ninguna interrupción de la comunicación. | |
Se resetea el "mensaje de fallo" existente (salida binaria = 1, estado del sistema = 0). |