Reset de software

Al ejecutar un reinicio de software se produce un reset del microcontrolador, lo que equivale a un reinicio.

Reacción

Efecto

Reinicio del sistema con arranque de la CPU

Comportamiento como en el encendido de la unidad.

La referencia se pierde.

La interfaz de bus de campo se reinicia.

EtherCAT®/SBusPLUS se reinicia.La función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.

Se resetea el "mensaje de fallo" existente (salida binaria = 1, estado del sistema = 0).