Reducción de potencia debido a la altitud de la instalación
Los variadores de SEW‑EURODRIVE están dimensionados según la norma EN 61800-5-1 para la clase de sobretensión III y para una altitud de hasta 2000 m. Dependiendo de la altitud de la instalación, la presión del aire disminuye y con ella la densidad del aire. Esto hace que se reduzca la capacidad de refrigeración y el efecto de aislamiento eléctrico del aire.
Hasta h < 1000 m no se aplican restricciones.
Para h ≥ 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
- De 1000 m hasta máx. 3800 m: reducción de IN en un 1 % por cada 100 m