Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO

Variador con interfaz PROFINET IO

Identificación del fabricante

010Ahex

Device ID

23dez

Tecnología de conexión

Conector enchufable M12

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbaudios (full duplex)

Protocolos de aplicación

PROFINET IO, SNMP, SEW-Application-Services

Números de puerto utilizados

161, 310, PROFINET
DCE/RPC (asignación dinámica mediante End Point Mapper)

Conformance Class

C

 

Clase de tiempo real

RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime)

 

Netload Class

3

 

Detección de topología

Sí (LLDP)

 

Direccionamiento automático

Sí (LLDP, DCP)

 

I&M

1 – 4

Redundancia de medios

MRP

Shared Device

Switch Ethernet

2 puertos, integrado

 

Tecnología

Cut Through, Store and Forward

 

Tiempo de latencia
Cut Through

5.5 μs

 

Tiempo de latencia
Store and Forward

Dependiendo del tamaño del paquete

Perfiles de aplicación

PROFIsafe

Tipos de cables permitidos

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima de cable (de switch a switch)

100 m

Nombre del archivo GSD

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVIONE-jjjjmmdd-hhmmss.xml

Nombre del archivo Bitmap

GSDML-010A-0017-SEW-MOVI-C-MOVIONE.bmp