Pintura

Las unidades de accionamiento MOVIONE® disponen de forma estándar de la protección de superficie ECO2 y no están pintadas. Si se desea, se pueden pintar.

Las unidades de accionamiento que no disponen de protección de superficie ECO2 están pintadas de forma estándar con pintura para máquinas "gris azulado" (RAL 7031 según DIN 1843). Si se desea, puede aplicarse un recubrimiento especial.