Resumen de las opciones de seguridad

En la unidad, junto a la opción de seguridad MOVISAFE® CSB72A, se encuentran disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t.

  • 1 entrada binaria segura de 2 canales

Las funciones parciales de seguridad se pueden controlar mediante comunicación segura y una entrada binaria segura.

Para la comunicación segura está disponible el protocolo de seguridad PROFIsafe.

    • No debe utilizar la unidad para medidas de reducción de riesgos.