Muting datos seguros de salida de proceso (Muting F-PA)

ADVERTENCIA

La función activa "Muting F-SP" desactiva las funciones parciales de seguridad. Esto puede provocar el arranque inmediato de la instalación.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de activar la función "Muting F‑SP", el usuario debe tomar medidas organizativas para proteger a las personas y a la máquina.

La función "Muting datos de salida de proceso seguros" se activa al iniciar el funcionamiento de emergencia con la consola de programación manual. La función activada "Muting F-SP" se indica en el LED F‑ERR mediante un parpadeo rápido en amarillo. La función "Muting F-SP" tiene los siguientes efectos:

  • Se impide la apertura de la salida binaria segura interna F‑DO_STO debido a los valores de sustitución de los datos F-SP.
  • Se impiden las respuestas en caso de fallo de todas las funciones parciales de seguridad.

La función "Muting F‑SP" finaliza automáticamente en los siguientes casos:

  • Otro fallo está presente o se detecta.
  • Al confirmarse un fallo.
  • 1 a 60 minutos tras activación mediante consola de programación manual. Este tiempo se ajusta mediante el parámetro Tiempo máximo de Muting.
  • 5 minutos tras activación mediante funcionamiento de emergencia.
  • Si se ha activado la función "Muting F-SP" a través del teclado, la conexión al teclado se interrumpe.

Después de la desactivación automática de la función "Muting F-SP", todas las fuentes deben cancelar la activación antes de activarla de nuevo.

Cada vez que se termine a función "Muting F-SP" se activa el bloqueo de arranque.

Un nuevo arranque de la función "Muting F-SP" es posible pese al bloqueo de arranque activo. El bloqueo de arranque se cancela mediante una función activa "Muting F-SP". El mensaje de fallo E-46.50 (Advertencia de opción de seguridad) permanece en la unidad.