Ablauf der Parametrierung
In diesem Kapitel wird die Parametrierung der Sicherheits‑Teilfunktionen schrittweise beschrieben.
- MOVISUITE® starten.
- Netzwerk scannen.
- Scannen Sie das Netzwerk, in dem sich Ihre Engineering-Schnittstelle zum Gerät (USB, Ethernet etc.) befindet.
- Parametrier-Tool "Assist CS..A" starten.
- Starten Sie das Parametrier-Tool "Assist CS.." von der MOVISUITE®-Oberfläche.
- Es erscheint ein Fenster mit der Aufforderung zur Eingabe der Schlüsselspeicher- ID und des Passworts.
- Schlüsselspeicher-ID des Geräts eingeben und Verbindung aufbauen.
- Geben Sie die Schlüsselspeicher-ID der zu parametrierenden Sicherheitsoption und das entsprechende Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [OK].
- Die Schlüsselspeicher-ID ist auf dem Schlüsselspeicher aufgedruckt. Bei erstmali-ger Verbindung können Sie ein Passwort durch 2-malige Eingabe festlegen.
- Durch die Abfrage der Schlüsselspeicher-ID wird sichergestellt, dass sich das Pa-rametrier-Tool "Assist CS.." mit dem richtigen Gerät verbindet.
- Alternativ können Sie die Schlüsselspeicher-ID über das Parametrier-Tool "Assist CS.." auslesen. Gehen Sie so vor:
- Klicken Sie die Schaltfläche [Schlüsselspeicher-ID auslesen].
- Prüfen Sie, ob das angesprochene Gerät das Auslesen der Schlüsselspeicher- ID über die LED "F-RUN" signalisiert (siehe Kapitel "LED "F-RUN"" (→ 2 535)). Dieser Vorgang darf maximal eine Minute dauern. Nach einer Minute blinkt das Gerät nicht mehr und eine Bestätigung des Blinkcodes wird nicht mehr akzeptiert. In diesem Fall müssen Sie die Abfrage des Blinkcodes erneut starten.
- Die ausgelesene Schlüsselspeicher-ID wird in das Feld "Schlüsselspeicher-ID" übernommen.
- Aktuelle Parametrierung des Geräts hochladen.
- Nach Eingabe der Schlüsselspeicher-ID wird die aktuelle Parametrierung der Sicherheitsoption CS..A mit der aktuellen Parametrierung im Parametrier-Tool "Assist CS.." verglichen. Wenn beide Datensätze identisch sind, öffnet sich das Parametrier-Tool "Assist CS..". Bei einer Abweichung öffnet sich ein Dialog, über den der Anwender wählen kann, ob der Datensatz der Sicherheitsoption oder der Datensatz des "Assist CS.." verwendet werden soll.
- Parametrierung
- Stellen Sie die Parametrierung gemäß den sicherheitstechnischen Anforderungen an die Applikation ein.
- Zur Parametrierung der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A werden die einzelnen Bereiche im Parameterbaum aufgerufen und die erforderlichen Eingabewerte eingetragen. Im Bereich "Grundeinstellung" kann die Sicherheitsoption aktiviert werden. Das Sicherheitsprotokoll und die entsprechende Parametrierung erfolgt im Bereich "F-Kommunikation".
- Im Bereich "Sichere Eingänge" wird die Parametrierung der Sensorik umgesetzt. Anschließend werden die Parameter der Sicherheits-Teilfunktionen eingestellt und im Bereich "Funktionszuordnung" dem parametrierten Eingang zugeordnet.
- Das Parametrier-Tool "Assist CS.." erstellt aus allen Parametern einen Parametersatz.
- Parametersatz an das Gerät übertragen.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche [Herunterladen] wird der Parametersatz an die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A übertragen.
- Nach dem Herunterladen wird der übertragene Parametersatz auf Konsistenz und Plausibilität geprüft. Vorhandene Inkonsistenzen und Plausibilitätsfehler werden angezeigt und können anschließend behoben werden.
- Wenn der Parametersatz fehlerfrei an die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A übertragen wurde, kann die Inbetriebnahme der Standardfunktionen und, wenn erforderlich, die Anbindung an die übergeordnete Sicherheitssteuerung (F-SPS) erfolgen.
Wenn der Parametersatz fehlerfrei an die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A übertragen wurde, kann die Inbetriebnahme der Standardfunktionen und, wenn erforderlich, die Anbindung an die übergeordnete Sicherheitssteuerung (F-SPS) erfolgen.