PE-Anschluss an Geräten mit Tragöse

Die Tragöse dient nur zum Transport des Geräts. Die Tragöse ist für den Betrieb nicht erforderlich.

  1. Demontieren Sie die Tragöse. Bewahren Sie die Tragöse für Servicearbeiten auf.
  2. WARNUNG! Stromschlag durch fehlerhaften Anschluss von PE. Tod oder schwere Verletzung. Installieren Sie das PE-Anschlusskabel gemäß den folgenden Bildern an den Anschlusskasten (Anziehdrehmoment der Schraube: 2.0 – 2.4 Nm).

Nicht zulässige Montage

Empfehlung:

Montage mit GabelkabelschuhVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack.

Zulässig für alle Querschnitte

Montage mit massivem Anschlussdraht oder Litze mit AdrendhülseVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack.

Zulässig für Querschnitte bis

maximal 2.5 mm2

[1]

Installieren Sie das PE-Anschlusskabel zwischen den beiden u-förmigen Montageblechen.

[2]

Falsche Montagereihenfolge

[3]

Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben