Anziehdrehmoment dezentraler Umrichter MOVIONE®

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel zur Montage des Umrichters:

[1]

Ziehen Sie die Schrauben schrittweise über Kreuz mit einem Anziehdrehmoment von 6.0 Nm fest.

[2]

Ziehen Sie die Verschluss-Schraube der Engineering-Schnittstelle mit einem Anziehdrehmoment von 2.0 – 2.5 Nm fest.