Aktivierbare FCBs bei gewähltem Regelverfahren

FCB

Benennung

U/f

VFCPLUS

ELSM®

01

Endstufensperre

02

Default-Stopp

04

Handbetrieb

05

Drehzahlregelung

06

interpolierte Drehzahlregelung

07

Drehmomentregelung

08

interpolierte Drehmomentregelung

13

Stopp an Applikationsgrenzen

14

Notstopp

25

Motorparametermessung

26

Stopp an Benutzergrenzen

FCBs, die einen Lagegeber erfordern:

09

Positionsregelung

10

interpolierte Positionsregelung

12

Referenzfahrt

18

Rotorlage-Identifikation

19

Halteregelung

20

Tippen

21

Bremsentest