Kennwerte zur Dynamik
| U/f | VFCPLUS | ELSM® |
|---|---|---|---|
Regelzeit Drehmoment | – | ≥ 2 msGilt im Spannungsstellbereich, im Feldschwächbereich < 5 ms. | ≥ 150 µs |
Zeitkonstante | – | ≥ 4 – 6 ms | ≥ 6 ms |
Drehzahl-Welligkeit | Die Drehzahl-Welligkeit wird im Wesentlichen durch das Gesamt-Massenträgheitsmoment, durch die Drehmoment-Welligkeit und vor allem durch den Aufbau der Mechanik bestimmt. Die Angabe eines allgemeingültigen Werts ist deshalb nicht möglich. | ||