故障9控制程序

故障:9.1 (0901hex | 2305dec)

说明:电机无法磁化

 

反应:输出级锁定

原因

措施

用户定义的电流极限或输出级监控使可能的最大电流持续降低,直至无法设置所需的磁化电流。

– 通过降低PWM频率或负载率来降低输出级负载率。

– 提高用户定义的电流极限。

– 连接小型电机。

故障:9.2 (0902hex | 2306dec)

说明:无法在控制程序激活时启用操作模式

 

反应:输出级锁定

原因

措施

主动控制程序不支持在当前FCB中所选择的操作模式。

示例:

控制程序V/f不支持FCB“位置控制”或“扭矩控制”。

– 使用可以实现所需操作模式的控制方法。如有必要,连接编码器。

或

– 选择可支持当前控制方法的操作模式。

故障:9.3 (0903hex | 2307dec)

说明:不存在绝对转子位置

 

反应:输出级锁定

原因

措施

已激活的控制程序需要一个绝对转子位置。被设置为实际转速源的编码器不提供绝对转子位置。

– 使用绝对值编码器。

或

– 通过FCB 18识别转子位置。

故障:9.4 (0904hex | 2308dec)

说明:无法为电机进行正确的电流供应

 

反应:输出级锁定

原因

措施

在预磁化过程中,如果电流监控激活,所需的电流就无法输入到电机中。

– 检查电机导线。

- 检查电机绕组的接线(星形/三角形)

– 检查电机绕组。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

面向SEW-EURODRIVE公司客户服务部员工的提示:– 检查输出级。

故障:9.5 (0905hex | 2309dec)

说明:超出最大输出频率

 

反应:输出级锁定

原因

措施

已超出最大输出频率。

– 降低最高转速/最高速度。

– 降低设定值。

故障:9.6 (0906hex | 2310dec)

说明:超出最大模型转速

 

反应:输出级锁定

原因

措施

控制程序ELSM®中计算出的转速对于电机控制来说过高。

– 缩短采样周期(参数“扭矩/转速闭环控制采样周期”)。

– 降低转速。

故障:9.8 (0908hex | 2312dec)

说明:电机保护功能 – 消磁

 

反应:输出级锁定

原因

措施

电机阻塞。

检查电机是否卡阻。

电机以低于过渡转速的转速运行的时间过长。

检查驱动装置的设计。

电机未正确运行。

重新调试电机,并执行驱动功能“FCB 25电机参数测量”。

故障:9.9 (0909hex | 2313dec)

说明:无法用活跃的电机类型进行参数测量

 

反应:输出级锁定

原因

措施

只能对异步电机或同步电机进行参数测量。

放弃参数测量。

故障:9.10 (090Ahex | 2314dec)

说明:转子倾斜监控

 

反应:输出级锁定

原因

措施

电流控制无法保持负载转矩。

降低负载。

故障:9.11 (090Bhex | 2315dec)

说明:无法使用静态电流功能

 

反应:输出级锁定

原因

措施

在控制程序ELSM®中,静态电流功能只能在转子位置可测量时使用。

激活转子位置测量并执行驱动功能“FCB 25电机参数测量”。

故障:9.13 (090Dhex | 2317dec)

说明:扭矩控制不在有效的转速范围内

 

反应:输出级锁定

原因

措施

转速过低。

 

– 重新调试电机并执行驱动功能“FCB 25电机参数测量”。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

已禁用快速启动功能。

激活快速启动功能。

电机阻塞。

检查电机是否卡阻。

故障:9.14 (090Ehex | 2318dec)

说明:将转速控制转换为转速调节失败

 

反应:输出级锁定

原因

措施

电机阻塞。

检查电机是否卡阻。

电机加速过慢。

检查转速控制器参数“惯性矩”的设置。

欧姆电阻测量错误。

如果电机电缆的欧姆电阻小于电机绕组欧姆电阻的10%,则禁用参数“测量定子电阻”。

电机未正确运行。

重新调试电机并执行驱动功能“FCB 25电机参数测量”。

由于机械卡阻,驱动装置过载。

– 降低负载。

– 检查机械装置。

– 检查驱动选择。

故障:9.15 (090Fhex | 2319dec)

说明:超时

 

反应:输出级锁定

原因

措施

电机模型的参数设置不可信。

– 重新调试电机并执行驱动功能“FCB 25电机参数测量”。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:9.16 (0910hex | 2320dec)

说明:电机电感偏差过大

 

反应:输出级锁定

原因

措施

测得的电机电感与电机数据组中的电感相差很大。

- 检查电机的调试过程并重新调试。

- 检查电机绕组的连接方式(星形/三角形)。