故障1输出级监控

故障:1.1 (0101hex | 257dec)

说明:电机输出端子过电流

 

反应:输出级锁定

原因

措施

电机输出端短路。

– 检查电机导线是否短路。

– 排除短路故障。

功率输出级损坏。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

电机电流过高。

连接较小的电机。

故障:1.2 (0102hex | 258dec)

说明:输出级过电流

 

反应:输出级锁定

原因

措施

电机电流过高。

连接较小的电机。

智能供电模块的电流控制器设置有误。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

斜坡时间太短。

延长斜坡时间。

下列组件之一存在故障:

– 内部电源

– 电流测量

– 相模块

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

外部DC 24 V电源电压不稳定。

检查DC 24 V电源电压。

电压波动幅度过大。智能供电模块的电流控制器无法对其进行补偿。

– 稳定电压。

– 检查电源。

– 检查工程设计。