LED指示灯概览

设备标记取决于设备款型或功能。因此并非所有设备款型的所有LED上都带有标记。以下标记展示了相应款型的最大扩展范围。

PROFINET IO,
EtherNet/IPTM,
Modbus TCP

SBusPLUS/
EtherCAT®

二进制
控制

DRIVE

DRIVE

DRIVE

US1/MS

RUN

–

BF/NS

ERR

–

L/A X40

L/A IN

–

L/A X41

L/A OUT

–

网关

网关

–

CBus

CBus

–