MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX15A
(准备中)

特性:

  • 推荐的轴数量:2个已插补,1个未插补轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,且不指定最小任务循环周期(无严格限制)。
  • 最多可连接3个轴
  • 系统总线EtherCAT® /SBusPLUS(最大设备数量:128)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多3个轴
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准)
  • 存储器:512 MB SD卡,用于快速更换
  • 通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • “MOVI‑C® CONTROLLER UHX15A”手册
  • “MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

特性:

  • 推荐的轴数量:2个已插补,8个未插补轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,且不指定最小任务循环周期(无严格限制)。
  • 系统总线EtherCAT® /SBusPLUS(最大设备数量:128)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多8个轴
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准)
  • 存储器:512 MB SD卡,用于快速更换
  • 通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • “MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A”手册
  • “MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A

特性:

  • 推荐的轴数量:8个已插补,8个未插补轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,且不指定最小任务循环周期(无严格限制)。
  • 系统总线EtherCAT®/SBusPLUS(最大设备数量:128)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多8个轴
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准)
  • 存储器:512 MB SD卡,用于快速更换
  • 通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • “MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A”手册
  • “MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A

特性:

  • 推荐的轴数量:16个已插补,16个未插补轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,且不指定最小任务循环周期(无严格限制)。
  • 通过虚拟机管理程序技术使第2个Windows 10 IoT操作系统(适用于4核版本)与相应的以太网接口(可选)连接
  • 以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准)
  • 系统总线EtherCAT®/SBusPLUS(最大设备数量:256)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接(可选)
  • 连接,作为EtherNet/IPTM扫描仪或PROFINET IO控制器使用(可选)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多24个轴
  • 存储器:2 GB CFast记忆卡,用于快速更换
  • 通过Windows实现可视化,或通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • “MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A”手册
  • “MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI-C® CONTROLLER UHX86A

特性:

  • 推荐的轴数量:超过32个已插补,超过32个未插补轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,且不指定最小任务循环周期(无严格限制)。
  • 通过管理程序技术连接的第二个操作系统,配有2个相应的以太网接口(可选)
  • 以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准)
  • 系统总线EtherCAT®/SBusPLUS(最大设备数量:256)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接(可选)
  • 连接,作为EtherNet/IPTM扫描仪或PROFINET IO控制器使用(可选)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多24个轴
  • 存储器:2 GB CFast记忆卡,用于快速更换
  • Windows 10 IoT存储器:128/256/480 GB SSD卡(可选)
  • 通过Windows实现可视化,或通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选
  • 集成式Safety over EtherCAT®控制器S05A(可选)

详细信息参见以下文档:

  • “MOVI-C® CONTROLLER UHX86A”手册(准备中)
  • “MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册