Irregularidade 34 Configuração de dados do processo

Irregularidade: 34.1 (2201hex | 8705dec)

Descrição: alteração da configuração de dados do processo

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

A configuração dos dados do processo foi alterada enquanto a operação dos dados do processo estiver ativa.

Resetar. Deste modo, os dados do processo são interrompidos, as alterações são aceitas e os dados do processo são reiniciados.

Irregularidade: 34.2 (2202hex | 8706dec)

Descrição: configuração de dados do processo inválida

 

Resposta: aviso com reset automático

Causa

Ação

Uma configuração de dados do processo inválida foi definida no controlador.

– Selecionar uma configuração de dados do processo válida.

– Definir o número de dados do processo de acordo com o manual do produto.

Irregularidade: 34.3 (2203hex | 8707dec)

Descrição: número de dados do processo configurados muito baixo

 

Resposta: aviso com reset automático

Causa

Ação

Poucos dados do processo estão sendo transferidos do controlador.

– Selecionar uma configuração de dados do processo válida.

– Reduzir o número de eixos conectados ao gateway.

Irregularidade: 34.4 (2204hex | 8708dec)

Descrição: número de dados do processo configurados muito grande

 

Resposta: aviso com reset automático

Causa

Ação

Muitos dados do processo estão sendo transferidos do controlador.

– Selecionar uma configuração de dados do processo válida.

– Aumentar o número de eixos conectados ao gateway.