LED "US1"

Este LED mostra o estado da interface PROFINET. O estado inclui os modos de operação Aceleração, operação normal, operação com irregularidade e operação com economia de energia.

Estado

Possível causa

Ação

Amarelo

Pisca

Fator de duração do ciclo: 250 ms

Tempo de desligamento: 250 ms

A interface PROFINET está sendo inicializada após um reset.

–

Verde

Aceso permanentemente

A interface PROFINET está funcionando sem irregularidades.

–

Verde

Pisca

Fator de duração do ciclo: 500 ms

Tempo de desligamento: 3000 ms

A interface PROFINET está no modo de operação de economia de energia (modo PROFIenergy).

–

Vermelho

Aceso permanentemente

A interface PROFINET detectou uma irregularidade.

Informação: o timeout da conexão PROFINET não é uma irregularidade interna.

Desligar e religar a unidade.

Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.