Painel de operação CBG21A
A figura a seguir mostra o painel de operação CBG21A:

[1] | Indicação colorida | ||
[2] | 4 teclas de função que são atribuídas em função do contexto. As funções atribuídas são indicadas pelas teclas na tela colorida. | ||
| |||
a = atribuição fixa anterior/seguinte | |||
b = navegar no menu | c = módulo de controle no modo manual | ||
[3] | Teclas de seta <para cima/baixo> | [6] | Tecla <STOP> |
[4] | Tecla <OK> | [7] | Tecla de informação <I> |
[5] | Teclas de seta <esquerda/direita> | [8] | Tecla <RUN> |
No painel de operação CBG21A, a orientação do usuário é multilíngue.
Ativar campo
Proceda da seguinte forma:
- Selecionar um campo com as teclas de setas <para cima/baixo>.
- Ativar o campo com a tecla <OK>.
Inserir números
Proceda da seguinte forma:
- Alternar entre os dígitos de um número com as teclas de setas <esquerda/direita>.
- O dígito editável do número é colorido.
- Alterar o valor do número com as teclas de setas <para cima/baixo>.
- Confirmar o número com a tecla <OK>.