Défauts 6 Défaut réseau

Défaut : 6.1 (0601hex | 1537dec)

Description : Rupture de phase réseau

 

Réaction : Rupture de phase réseau

Cause

Action

Phase réseau manquante

Vérifier le câble d'alimentation.

La qualité de la tension réseau est insuffisante.

Vérifier l'alimentation (fusibles, contacteur, composants réseau).

Tension de circuit intermédiaire périodiquement trop basse.

Vérifier la tension réseau.