Filtres réseau CNF..

Le filtre réseau réduit les perturbations que le variateur génère sur la liaison d'alimentation en raison de son principe de fonctionnement. Il sert principalement à garantir le respect des valeurs limites d'émissivité dans une plage de fréquence comprise entre 150 kHz et 30 MHz au niveau du raccordement au réseau. En outre, le filtre réseau atténue les perturbations qui cheminent du réseau vers le variateur. Le choix du filtre réseau dépend du courant nominal réseau et de la tension réseau du variateur.