Courbe crête dynamique

La courbe crête dynamique indique quel couple maximal le moteur peut générer à une vitesse spécifique. Tenir compte du fait que le variateur doit mettre à disposition un courant suffisant, afin que le moteur puisse atteindre le couple maximal.

La vitesse de base a une importante particulière pour la configuration. La vitesse de base est la vitesse jusqu'à laquelle le couple maximal du moteur est disponible. La vitesse de base est le point de départ de la désexcitation en cas d'exploitation avec variateur de vitesse. Dans la plage de désexcitation, le couple moteur admissible est limité par la courbe crête de tension ; il diminue à mesure que la vitesse augmente.